Drehbank Dreh- / Schneidbohrer (Multifunktion) Modell GMN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GMN4-TK-PR915

Teilenummer
GMN4-TK-PR915
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.13 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig rε(mm) 0.3 Material PR915
H(mm) 4.3 W(mm) 4 L(mm) 20
θ - M(mm) 3.3

Technischer Support