Multifunktions- / Flachnutenfräsenhalter (für Außendurchmesser-Nutenfräsen / Endnutenfräsen) Typ KGMM

Multifunktions- / Flachnutenfräsenhalter (für Außendurchmesser-Nutenfräsen / Endnutenfräsen) Typ KGMM
Ein Halter für das Multifunktionswerkzeug der Serie "TAKINOL".
Zum Außen- und Stirnstechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGMMR2525M-3
KGMSR2525M-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(mm)
L2
(mm)

158.76 €

1 9 Arbeitstage 23.825

158.76 €

1 9 Arbeitstage 3017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand B(mm) 25 F2(mm) -
H1=h(mm) 25 H2(mm) - H3(mm) 6
WMIN(mm) 3.0 WMAX(mm) 5.0 L1(mm) 150
T(mm) 4.8 Screw HH5X25 Wrench LW-4

Technischer Support