Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGMUR2525M
Selfishly | Rechte Hand | B(mm) | 25 | F1(mm) | 28.6 |
---|---|---|---|---|---|
H1=h(mm) | 25 | H3(mm) | 6 | WMIN(mm) | 3.0 |
WMAX(mm) | (6.0) | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 28.5 |
T(mm) | 4.8 | Screw | HH5X25 | Wrench | LW-4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktions- / Flachnutenfräsenhalter (für Außendurchmesser-Nutenfräsen / Endoberflächen-Nutenfräsen) Typ KGMU (Außendurchmesser Sliding-Nutenhalter) , die Teilenummer ist KGMUR2525M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGMUR2525M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften