Teilenummer
|
---|
SIGER1008B-WH-90 |
SIGER1210B-WH-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd (mm) | φA (mm) | F (mm) | H (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 10 | 5.6 | 7.2 | 25 | ||
297.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 6.6 | 9.4 | 30 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | φd(mm) | 3 | L1(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 2.2 | Wrench | FT-7 | Clamp screw | SB-2255TR |
Compatible Tip | GER100-005B~GER300-020BGER100-050BR~GER200-100BR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften