Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für TG-Spitze) Typ KITG

Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für TG-Spitze) Typ KITG
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Einstechen; Halterwinkel (°): 90; kompatible Wendeplatte: für GH- und GHU-Wendeplatten; Typ: integriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KITGL4532T-22
KITGR3525T-16
KITGR4532T-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp screw

210.92 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand324522.53025020LW-3GS-50

202.10 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand253517.52322018FT-15SB-4TR

215.18 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand324522.53025020LW-3GS-50

Loading...

  1. 1

Technischer Support