Teilenummer
|
---|
KIGML6540B-8 |
KIGMR6540B-8 |
KIGMUR6540B-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | F (mm) | L2 (mm) | T (mm) | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | Linke Hand | 41 | 41 | 20 | - | ||
623.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 41 | 41 | 20 | - | ||
476.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rechte Hand | 26 | 83 | - | 2.2 |
Loading...
φd(mm) | 40 | φA(mm) | 65 | H(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(mm) | 8.0 | WMAX(mm) | 8.0 | L1(mm) | 300 |
Screw | HH6X20 | Wrench | LW-5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften