Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für GIA-Spitze) Typ KGIA

Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für GIA-Spitze) Typ KGIA
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Einstechen; Schneidrichtung: rechts; Halterwinkel (°): 90; kompatible Wendeplatte: GIA-Wendeplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGIAR32H
KGIAR40H
KGIAR50H
KGIAR3232B-3
KGIAR3232B-4
KGIAR4332B-3
KGIAR4332B-4
KGIAR5140B-3
KGIAR5140B-4
KGIAR5640B-5
KGIAR6650B-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Details Type Components φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Spring Wrench Clamp Screw Metal Holder

236.61 €

1 9 Arbeitstage -KGIAR4332B-3/KGIAR4332B-4 Main Body------------

267.46 €

1 9 Arbeitstage -KGIAR5140B-3/KGIAR5140B-4/KGIAR5640B-5 Main Body------------

368.09 €

1 9 Arbeitstage -KGIAR6650B-5 Main Unit------------

297.59 €

1 8 Arbeitstage Rechte HandIntegrated-323226.3302004510SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R

297.59 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandIntegrated-323226.3302004510SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R

297.59 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain unit: KGIAR32H, blade: BGIAR43-3324326.330200-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R

297.59 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain Unit: KGIAR32H, Blade: BGIAR43-4324326.330200-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R

328.42 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain Unit: KGIAR40H, Blade: BGIAR51-3405126.338250-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R

328.42 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain Unit: KGIAR40H, Blade: BGIAR51-4405130.338250-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R

328.42 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain Unit: KGIAR40H, Blade: BGIAR56-5405645.338250-15SP-5LW-4HH5X15CGIA-5R

429.79 €

1 9 Arbeitstage Rechte HandSplit TypeMain Unit: KGIAR50H, Blade: BGIAR66-5506640.348250-15SP-5LW-4HH5X15CGIA-5R

Loading...

  1. 1

Technischer Support