Teilenummer
|
---|
TWFGL050-KW10 |
TWFGL080-KW10 |
TWFGL100-KW10 |
TWFGL100-PR1025 |
TWFGL125-KW10 |
TWFGL150-KW10 |
TWFGL180-KW10 |
TWFGL200-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | B (mm) | W (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.64 € | 5 | 7 Arbeitstage | KW10 | 1.0 | 0.5 | 1.5° | ||
46.64 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 1.5 | 0.8 | 1.5° | ||
46.64 € | 5 | 7 Arbeitstage | KW10 | 2.2 | 1 | 2° | ||
47.90 € | 5 | 9 Arbeitstage | PR1025 | 2.2 | 1 | 2° | ||
46.64 € | 5 | 9 Arbeitstage | KW10 | 2.2 | 1.25 | 2° | ||
46.64 € | 5 | 9 Arbeitstage | KW10 | 2.2 | 1.5 | 2° | ||
46.64 € | 5 | 9 Arbeitstage | KW10 | 3.0 | 1.8 | 2° | ||
46.64 € | 5 | 7 Arbeitstage | KW10 | 3.0 | 2 | 2° |
Loading...
Selfishly | Linke Hand | rε(mm) | 0.05 | ΦAMIN.(mm) | 6 (0) |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften