Teilenummer
|
---|
S12F-STWL15 |
S14H-STWL15 |
S15F-STWL15 |
S16F-STWL15 |
S19K-STWL15 |
S20G-STWL15 |
S20K-STWL15 |
S22K-STWL15 |
S25.0J-STWL15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φD1 (mm) | φD2 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 20 | 11 | 80 | 18 | 22 | ||
194.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 20 | 13 | 100 | 18 | 22 | ||
205.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15.875 | 20 | 15 | 85 | 18 | 22 | ||
205.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 20 | 15 | 85 | 18 | 22 | ||
214.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19.05 | 18.5 | 17 | 120 | 18 | - | ||
225.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 19.5 | 18 | 90 | 18 | - | ||
225.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 19.5 | 18 | 120 | 18 | - | ||
235.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 21.5 | 20 | 125 | 22 | - | ||
254.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 24.5 | 23 | 110 | 22 | - |
Loading...
Selfishly | Linke Hand | Wrench | LTW-10S | Clamp screw | SB-3080TR |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | TWFGL ○○○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften