Teilenummer
|
---|
TWFGTR050-KW10 |
TWFGTR080-KW10 |
TWFGTR100-KW10 |
TWFGTR125-KW10 |
TWFGTR150-KW10 |
TWFGTR180-KW10 |
TWFGTR200-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | W (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.01 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.0 | 0.5 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.8 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 8 Arbeitstage | 2.2 | 1 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 1.25 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 1.5 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 8 Arbeitstage | 3.0 | 1.8 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.0 | 2 | 2° |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | rε(mm) | 0.05 | Material | KW10 |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMIN.(mm) | 6 (0) | ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften