Multifunktions- / Stirnflächennutenhalter Typ KFMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFMSR2020K3550-4

Teilenummer
KFMSR2020K3550-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.83 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Kante Nutenfräsen Groove Width(mm) 4 Maximum Machining Diameter(mm) 50
Selfishly Rechte Hand Shank height(mm) 20 φD MIN.(mm) 35
B(mm) 20 F(mm) 20.7 H1=h(mm) 20
H2(mm) - H3(mm) 10 S(mm) -
L1(mm) 125 L2(mm) 39 T(mm) 20
Screw HH5X20 Wrench LW-4

Technischer Support