Dreh- / Schneidehalter KGD-S-Modell (gerade Ausführung: 0°, Trenntyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGDL2020X-5T10S
KGDR2525X-5T25S
KGDR3232X-5T25S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Shank size
(mm)
Machinable Depth
(mm)

155.37 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand202220121153310□2010

177.41 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand25272571554825□2525

209.73 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand3234.032-1754825□3225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 4.4 H3(mm) 11.6 WMIN(mm) 5.0
WMAX(mm) 6.0 L3(mm) - Wrench LTW-25
Clamp Screw BH6X10TR Main Body Angle Groove Width(mm) 5
Mounting Bolt SB-60120TR

Technischer Support