Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KTNL2020K-16
Teilenummer
|
---|
KTNL2020K-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 125 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Gewinde, Außenhalter, Typ KTN, die Teilenummer ist KTNL2020K-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTNL2020K-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
B(mm)
F(mm)
H1=h(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Compatible Tip
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KTNL1616H-16 |
KTNL2525M-16 |
KTNR1616H-16 |
KTNR2020H-16 |
KTNR2020K-16 |
KTNR2525M-16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 20 | 16 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL | ||
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 30 | 25 | 8.5 | 150 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL | ||
127.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | 16 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
109.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
131.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 125 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 30 | 25 | 8.5 | 150 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER |