Außendurchmesser-Halter KTNS Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTNSR1010H-16
KTNSR1212K-16
KTNSR1616K-16
KTNSR2020K-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Clamp set Clamp screw

113.97 €

1 9 Arbeitstage 10161010016-SB-3.5TR

121.31 €

1 9 Arbeitstage 12181212518-SB-3.5TR

128.66 €

1 9 Arbeitstage 16221612518CPS-5S-

145.80 €

1 9 Arbeitstage 2027.42012520CPS-5S-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand H3(mm) 8.5 Sheet FT-15
Compatible Tip 16ER

Technischer Support