Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | rε | Material | S1 | S2 | θ | Applicable Screw | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Max 0.05 Flat | KW10 | 2.1 | 0.4 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | 0.05 | PR1225 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Max 0.05 Flat | KW10 | 0.4 | 2.1 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.1 | KW10 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
24.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Max 0.05 Flat | KW10 | 2.1 | 0.4 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.05 | PR1225 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.1 | KW10 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.1 | PR1225 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Gewindefräsen | Nose R | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
φd | 5.2 | H | 8.7 | W | 2.5 |
T | 3 | Compatible Holder | KTKFR…12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften