Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KTTR1010F-16
Teilenummer
|
---|
KTTR1010F-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 80 | 18 | FT-10 | SB-4070TRS |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Außendurchmesser Gewinde Werkzeughalter [für TT-Chip] KTT Typ, die Teilenummer ist KTTR1010F-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTTR1010F-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
B(mm)
F(mm)
H1=h(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KTTL2020K-16 |
KTTL2020K-22 |
KTTL2525M-16 |
KTTR1212H-16 |
KTTR1616H-16 |
KTTR2020K-16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | - | 2.5 | 125 | 18 | FT-15 | SB-4TR | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | - | 3.0 | 125 | 25 | LW-3 | GS-50 | ||
133.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 30 | 25 | - | 2.5 | 150 | 18 | FT-15 | SB-4TR | ||
101.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 100 | 18 | FT-10 | SB-4070TRS | ||
109.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | 16 | - | 2.5 | 100 | 18 | FT-10 | SB-4070TRS | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | - | 2.5 | 125 | 18 | FT-15 | SB-4TR |