Kleine Bohrung mit Gewinde, EZ-Stange, EZT-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZTR035030-60-002-PR1225
EZTR040035-60-004-PR1225
EZTR050040-60-004-PR1225
EZTR060050-55-008-PR1225
EZTR060050-60-004-PR1225
EZTR070060-60-004-PR1225
EZTR080070-55-008-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φA F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
d
(mm)
θ
(mm)
Metric Thread (Nominal Thread) Metric Thread (Pitch mm) Unified Screw (Nominal Thread) Unified Screw (Pitch (Threads/Inch)) American Pipe Taper Thread (Nominal Thread) American Pipe Taper Thread (Pitch (Threads/Inch)) Whitworth Thread Parallel screw for pipes Tapered screw for Pipes

17.19 €

1 8 Arbeitstage 0.02±0.013.03.51.442.81.239.09.05.90.660°M4.5 or more (Detail M4.5 or more)P0.5 ~P1.0No.10-24UNC, No.8-36UNF or more36 ~ 24-----

17.19 €

1 7 Arbeitstage 0.04±0.013.54.01.693.31.242.0115.90.660°M5 or more (Detail M5 or more)P0.75 ~P1.25No.12-24UNC, No.12-28UNF or more28 ~ 20-----

22.25 €

1 6 Arbeitstage 0.04±0.0145.01.943.81.345.0166.40.6560°M7 or more (Detail M6 or more)P0.75 ~P1.51/4-20UNC, 1/4-28UNF or greater28 ~ 18-----

24.98 €

1 7 Arbeitstage 0.08-0.01562.444.81.653.2207.40.855°------W10 Mountains 24 And Up 24–20G1 / 16 or More, R1 /16 or More28

24.98 €

1 8 Arbeitstage 0.04±0.01562.444.81.653.2207.40.860°M8 or more (Detail M7 or more)P0.75 ~P1.55/16-18UNC, 5/16-24UNF or More24 ~ 161/4NPT3/8NPT18---

27.82 €

1 7 Arbeitstage 0.04±0.016.07.02.945.82.061.2258.41.060°M9 or more (Detail M8 or more)P0.75 ~P1.753/8-16 UNC, 3/8-24 UNF or more24 ~ 161/4NPT or more18,14---

30.65 €

1 8 Arbeitstage 0.08-0.01783.446.82.064.2258.91.055°------W11 Mountains 20 And Up 20–18G1/8 or More, R1/8 or More28,19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand Material PR1225

Technischer Support