Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS16-DRC145M-8
Teilenummer
|
---|
SS16-DRC145M-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Compatible Chamfering Model Number Holder | Compatible Chamfering Model Number Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.50 | 14.99 | 48 | 16 | 191 | 120 | DC1450M-SC~DC1490M-SC | S32-CH16 | CT12T3-45A | WDRC14(WDRC17) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SS-DRC (Bearbeitungstiefe: 3 x D) , die Teilenummer ist SS16-DRC145M-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS16-DRC145M-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Compatible Chamfering Model Number Holder
Compatible Chamfering Model Number Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SS10-DRC085M-5 |
SS10-DRC085M-8 |
SS10-DRC090M-3 |
SS16-DRC150M-3 |
SS16-DRC150M-5 |
SS16-DRC150M-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Compatible Chamfering Model Number Holder | Compatible Chamfering Model Number Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.50 | 8.99 | 40 | 10 | 100 | 45 | DC0850M-SC~DC0890M-SC | S20-CH10 | CT08T2-45A | WDRC8(WDRC17) | ||
355.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.50 | 8.99 | 40 | 10 | 127 | 72 | DC0850M-SC~DC0890M-SC | S20-CH10 | CT08T2-45A | WDRC8(WDRC17) | ||
247.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.00 | 9.49 | 40 | 10 | 83 | 28.5 | DC0900M-SC~DC0940M-SC | S20-CH10 | CT08T2-45A | WDRC8(WDRC17) | ||
315.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.00 | 15.99 | 48 | 16 | 118 | 48 | DC1500M-SC~DC1580M-SC | S32-CH16 | CT12T3-45A | WDRC14(WDRC17) | ||
339.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.00 | 15.99 | 48 | 16 | 152 | 80 | DC1500M-SC~DC1580M-SC | S32-CH16 | CT12T3-45A | WDRC14(WDRC17) | ||
444.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.00 | 15.99 | 48 | 16 | 200 | 128 | DC1500M-SC~DC1580M-SC | S32-CH16 | CT12T3-45A | WDRC14(WDRC17) |