Magic Bohrer DRC Typ Fasen Anhang

Magic Bohrer DRC Typ Fasen Anhang
[Merkmale]
Die selbstspannenden, selbstzentrierenden, mehrfach schrägen Winkel- und Direktkühlungsstrukturen ermöglichen hohe Geschwindigkeiten und hohe Vorschübe für verbesserte Produktivität und reduzierte Bearbeitungskosten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S20-CH10
S32-CH12
S32-CH14
S32-CH16
S32-CH18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φD2
(mm)
LS
(mm)
V
(mm)
L
(mm)
Compatible Shank Diameter φDs Compatible Tip

578.14 €

1 9 Arbeitstage 2029521712210CT08T2-45A

600.91 €

1 9 Arbeitstage 3238622113312CT12T3-45A

623.67 €

1 9 Arbeitstage 3240621613714CT12T3-45A

647.90 €

1 9 Arbeitstage 3242621914116CT12T3-45A

670.68 €

1 9 Arbeitstage 3247621514418CT12T3-45A

Loading...

  1. 1

Technischer Support