Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF25-DRC210M-3
Teilenummer
|
---|
SF25-DRC210M-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21.00 | 21.99 | 32 | 56 | 25 | 153 | 97 | 91 | 66 | DC2100M-SC~DC2150M-SC | WDRC17 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 3 x D) , die Teilenummer ist SF25-DRC210M-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF25-DRC210M-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF16-DRC100M-3 |
SF16-DRC105M-3 |
SF16-DRC110M-3 |
SF25-DRC220M-3 |
SF25-DRC230M-3 |
SF25-DRC240M-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 97 | 49 | 43 | 32 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
276.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 99 | 51 | 45 | 33 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
276.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11.00 | 11.49 | 20 | 48 | 16 | 101 | 53 | 47 | 35 | DC1100M-SC~DC1140M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
536.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22.00 | 22.99 | 32 | 56 | 25 | 158 | 102 | 96 | 69 | DC2200M-SC~DC2250M-SC | WDRC17 | ||
591.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.00 | 23.99 | 32 | 56 | 25 | 162 | 106 | 100 | 72 | DC2300M-SC~DC2350M-SC | WDRC17 | ||
591.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24.00 | 24.99 | 32 | 56 | 25 | 166 | 110 | 104 | 75 | DC2400M-SC~DC2450M-SC | WDRC17 |