Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF25-DRC220M-5
Teilenummer
|
---|
SF25-DRC220M-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.00 | 22.99 | 32 | 56 | 25 | 206 | 150 | 144 | 115 | DC2200M-SC~DC2250M-SC | WDRC17 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 5 x D) , die Teilenummer ist SF25-DRC220M-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF25-DRC220M-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF12-DRC095M-5 |
SF16-DRC100M-5 |
SF16-DRC105M-5 |
SF25-DRC230M-5 |
SF25-DRC240M-5 |
SF25-DRC250M-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 114 | 69 | 63 | 50 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
297.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 120 | 72 | 66 | 53 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
310.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 123 | 75 | 69 | 55 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
638.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.00 | 23.99 | 32 | 56 | 25 | 212 | 156 | 150 | 120 | DC2300M-SC~DC2350M-SC | WDRC17 | ||
638.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.00 | 24.99 | 32 | 56 | 25 | 218 | 162 | 156 | 125 | DC2400M-SC~DC2450M-SC | WDRC17 | ||
707.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.00 | 25.50 | 32 | 56 | 25 | 225 | 169 | 163 | 130 | DC2500M-SC~DC2550M-SC | WDRC17 |