Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF16-DRC115M-5
Teilenummer
|
---|
SF16-DRC115M-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.50 | 11.99 | 20 | 48 | 16 | 129 | 81 | 75 | 60 | DC1150M-SC~DC1190M-SC | WDRC10(WDRC17) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 5 x D) , die Teilenummer ist SF16-DRC115M-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF16-DRC115M-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF12-DRC095M-5 |
SF16-DRC100M-5 |
SF16-DRC105M-5 |
SF16-DRC120M-5 |
SF16-DRC125M-5 |
SF16-DRC130M-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 114 | 69 | 63 | 50 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
297.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 120 | 72 | 66 | 53 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
310.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 123 | 75 | 69 | 55 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
310.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.00 | 12.49 | 20 | 48 | 16 | 132 | 84 | 78 | 63 | DC1200M-SC~DC1240M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
326.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.50 | 12.99 | 20 | 48 | 16 | 135 | 87 | 81 | 65 | DC1250M-SC~DC1290M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
326.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.00 | 13.49 | 20 | 48 | 16 | 138 | 90 | 84 | 68 | DC1300M-SC~DC1340M-SC | WDRC12(WDRC17) |