Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF12-DRC090M-5
Teilenummer
|
---|
SF12-DRC090M-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.00 | 9.49 | 16 | 45 | 12 | 110 | 65 | 59 | 48 | DC0900M-SC~DC0940M-SC | WDRC8(WDRC17) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 5 x D) , die Teilenummer ist SF12-DRC090M-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF12-DRC090M-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF12-DRC080M-5 |
SF12-DRC085M-5 |
SF12-DRC095M-5 |
SF16-DRC100M-5 |
SF16-DRC105M-5 |
SF16-DRC110M-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 8.49 | 16 | 45 | 12 | 104 | 59 | 53 | 43 | DC0794M-SC~DC0840M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
246.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.50 | 8.99 | 16 | 45 | 12 | 107 | 62 | 56 | 45 | DC0850M-SC~DC0890M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
218.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 114 | 69 | 63 | 50 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
246.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 120 | 72 | 66 | 53 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
256.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 123 | 75 | 69 | 55 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
256.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.00 | 11.49 | 20 | 48 | 16 | 126 | 78 | 72 | 58 | DC1100M-SC~DC1140M-SC | WDRC10(WDRC17) |