Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7.94 | 8.49 | 16 | 45 | 12 | 129 | 84 | 79 | 68 | DC0794M-SC~DC0840M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
396.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8.50 | 8.99 | 16 | 45 | 12 | 134 | 89 | 83 | 72 | DC0850M-SC~DC0890M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
396.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.00 | 9.49 | 16 | 45 | 12 | 138 | 93 | 88 | 76 | DC0900M-SC~DC0940M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
396.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 144 | 99 | 93 | 80 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
414.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 156 | 108 | 102 | 88 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
414.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11.00 | 11.49 | 20 | 48 | 16 | 160 | 112 | 107 | 92 | DC1100M-SC~DC1140M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
414.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11.50 | 11.99 | 20 | 48 | 16 | 165 | 117 | 111 | 96 | DC1150M-SC~DC1190M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
414.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.00 | 12.49 | 20 | 48 | 16 | 169 | 121 | 116 | 100 | DC1200M-SC~DC1240M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
454.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.50 | 12.99 | 20 | 48 | 16 | 174 | 126 | 120 | 104 | DC1250M-SC~DC1290M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
454.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.00 | 13.49 | 20 | 48 | 16 | 178 | 130 | 124 | 108 | DC1300M-SC~DC1340M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
454.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13.50 | 13.99 | 20 | 48 | 16 | 184 | 136 | 130 | 112 | DC1350M-SC~DC1390M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
289.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14.00 | 14.49 | 20 | 48 | 16 | 188 | 140 | 134 | 116 | DC1400M-SC~DC1440M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
495.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14.50 | 14.99 | 20 | 48 | 16 | 193 | 145 | 139 | 120 | DC1450M-SC~DC1490M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
495.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15.00 | 15.99 | 25 | 50 | 20 | 204 | 154 | 148 | 128 | DC1500M-SC~DC1580M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
495.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16.00 | 16.99 | 25 | 50 | 20 | 213 | 163 | 157 | 136 | DC1600M-SC~DC1690M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
526.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17.00 | 17.99 | 25 | 50 | 20 | 223 | 173 | 167 | 144 | DC1700M-SC~DC1790M-SC | WDRC17 | ||
567.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18.00 | 18.99 | 32 | 56 | 25 | 238 | 182 | 176 | 152 | DC1800M-SC~DC1890M-SC | WDRC17 | ||
655.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19.00 | 19.99 | 32 | 56 | 25 | 247 | 191 | 185 | 160 | DC1900M-SC~DC1990M-SC | WDRC17 | ||
655.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20.00 | 20.99 | 32 | 56 | 25 | 256 | 200 | 194 | 168 | DC2000M-SC~DC2099M-SC | WDRC17 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften