Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF16-DRC115M-8
Teilenummer
|
---|
SF16-DRC115M-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.50 | 11.99 | 20 | 48 | 16 | 165 | 117 | 111 | 96 | DC1150M-SC~DC1190M-SC | WDRC10(WDRC17) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 8 x D) , die Teilenummer ist SF16-DRC115M-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF16-DRC115M-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF12-DRC095M-8 |
SF16-DRC100M-8 |
SF16-DRC105M-8 |
SF16-DRC120M-8 |
SF16-DRC125M-8 |
SF16-DRC130M-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 144 | 99 | 93 | 80 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
373.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 151 | 103 | 97 | 84 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
390.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 156 | 108 | 102 | 88 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
323.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.00 | 12.49 | 20 | 48 | 16 | 169 | 121 | 116 | 100 | DC1200M-SC~DC1240M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
428.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.50 | 12.99 | 20 | 48 | 16 | 174 | 126 | 120 | 104 | DC1250M-SC~DC1290M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
428.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.00 | 13.49 | 20 | 48 | 16 | 178 | 130 | 124 | 108 | DC1300M-SC~DC1340M-SC | WDRC12(WDRC17) |