Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF20-DRC170M-8
Teilenummer
|
---|
SF20-DRC170M-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.00 | 17.99 | 25 | 50 | 20 | 223 | 173 | 167 | 144 | DC1700M-SC~DC1790M-SC | WDRC17 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 8 x D) , die Teilenummer ist SF20-DRC170M-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF20-DRC170M-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF12-DRC095M-8 |
SF16-DRC100M-8 |
SF16-DRC105M-8 |
SF25-DRC180M-8 |
SF25-DRC190M-8 |
SF25-DRC200M-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 144 | 99 | 93 | 80 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
309.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 151 | 103 | 97 | 84 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
323.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 156 | 108 | 102 | 88 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
431.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.00 | 18.99 | 32 | 56 | 25 | 238 | 182 | 176 | 152 | DC1800M-SC~DC1890M-SC | WDRC17 | ||
512.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.00 | 19.99 | 32 | 56 | 25 | 247 | 191 | 185 | 160 | DC1900M-SC~DC1990M-SC | WDRC17 | ||
512.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.00 | 20.99 | 32 | 56 | 25 | 256 | 200 | 194 | 168 | DC2000M-SC~DC2099M-SC | WDRC17 |