Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHE2025-43
Teilenummer
|
---|
SHE2025-43 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Adjustable Range for Machining Diameter | Core Height Adjustable Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 41 | 20 | 43 | 4 | 36 | 3.0 | +0.4~-0.2 | +0.2~-0.15 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Exzentrische Spannhülse [DRX-Typ / DRZ-Typ, für die Anpassung der Durchmesserbearbeitung / Kern] SHE-Typ, die Teilenummer ist SHE2025-43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHE2025-43.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φD1(mm)
φD2(mm)
φd(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Adjustable Range for Machining Diameter
Core Height Adjustable Range
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SHE2532-48 |
SHE3240-53 |
SHE4050-63 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Adjustable Range for Machining Diameter | Core Height Adjustable Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 49 | 25 | 48 | 6 | 38 | 2.5 | +0.4~-0.2 | +0.2~-0.15 | ||
186.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 58 | 32 | 53 | 6 | 43 | 2.5 | +0.4~-0.2 | +0.2~-0.15 | ||
206.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 74 | 40 | 63 | 6 | 49 | 3.0 | +0.6~-0.2 | +0.2~-0.2 |