Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S40-DRZ4590-15
Teilenummer
|
---|
S40-DRZ4590-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 40 | 55 | Rc1/4 | 192 | 123 | 90 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.0 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 2 x D) , die Teilenummer ist S40-DRZ4590-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S40-DRZ4590-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ145290-05 |
S20-DRZ1530-05 |
S20-DRZ155310-05 |
S40-DRZ4692-15 |
S40-DRZ4794-15 |
S40-DRZ4896-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 29 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
279.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 30 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 31 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
497.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 40 | 60 | Rc1/4 | 198 | 129 | 92 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.7 | GP-2 | ||
497.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 40 | 60 | Rc1/4 | 201 | 132 | 94 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.5 | GP-2 | ||
497.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 40 | 60 | Rc1/4 | 203 | 134 | 96 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.2 | GP-2 |