Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S32-DRZ3162-10
Teilenummer
|
---|
S32-DRZ3162-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 32 | 45 | Rc1/4 | 155 | 96 | 62 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.5 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 2 x D) , die Teilenummer ist S32-DRZ3162-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S32-DRZ3162-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ145290-05 |
S20-DRZ1530-05 |
S20-DRZ155310-05 |
S32-DRZ325650-10 |
S32-DRZ3264-10 |
S40-DRZ3366-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 29 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
279.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 30 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 31 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
426.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32.5 | 32 | 45 | Rc1/4 | 158 | 99 | 65 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.0 | GP-2 | ||
353.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 32 | 45 | Rc1/4 | 158 | 99 | 64 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.2 | GP-2 | ||
462.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 40 | 55 | Rc1/4 | 173 | 104 | 66 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.9 | GP-2 |