Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S25-DRZ2142-06
Teilenummer
|
---|
S25-DRZ2142-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21 | 25 | 32 | Rc1/8 | 125 | 71 | 42 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +0.2 | GP-1 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 2 x D) , die Teilenummer ist S25-DRZ2142-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25-DRZ2142-06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ145290-05 |
S20-DRZ1530-05 |
S20-DRZ155310-05 |
S25-DRZ215430-08 |
S25-DRZ2244-08 |
S25-DRZ225450-08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 29 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
279.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 30 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 31 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
390.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21.5 | 25 | 33 | Rc1/8 | 128 | 74 | 43 | DT-8 | SB-2570TR | ZCMT080304/ZCMT080304SP | +1.8 | GP-1 | ||
390.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 25 | 33 | Rc1/8 | 128 | 74 | 44 | DT-8 | SB-2570TR | ZCMT080304/ZCMT080304SP | +1.6 | GP-1 | ||
390.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22.5 | 25 | 33 | Rc1/8 | 128 | 74 | 45 | DT-8 | SB-2570TR | ZCMT080304/ZCMT080304SP | +1.4 | GP-1 |