Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S40-DRZ56168-20
Teilenummer
|
---|
S40-DRZ56168-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 56 | 40 | 65 | Rc1/4 | 272 | 203 | 168 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +4.4 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 3 x D) , die Teilenummer ist S40-DRZ56168-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S40-DRZ56168-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ145435-05 |
S20-DRZ1545-05 |
S20-DRZ155465-05 |
S40-DRZ57171-20 |
S40-DRZ58174-20 |
S40-DRZ59177-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 112 | 69 | 43.5 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
294.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 115 | 72 | 45 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
294.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 115 | 72 | 46.5 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
570.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 57 | 40 | 65 | Rc1/4 | 275 | 206 | 171 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +4.1 | GP-2 | ||
570.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 58 | 40 | 65 | Rc1/4 | 278 | 209 | 174 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +3.8 | GP-2 | ||
570.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 59 | 40 | 65 | Rc1/4 | 281 | 212 | 177 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +3.5 | GP-2 |