Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S32-DRZ27108-10
Teilenummer
|
---|
S32-DRZ27108-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 32 | 42 | Rc1/4 | 200 | 141 | 108 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.5 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 4 x D) , die Teilenummer ist S32-DRZ27108-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S32-DRZ27108-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ1456-05 |
S20-DRZ155620-05 |
S20-DRZ1560-05 |
S32-DRZ2751100-10 |
S32-DRZ28112-10 |
S32-DRZ2851140-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 20 | 27 | Rc1/8 | 126 | 83 | 56 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 62 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 60 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
514.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 32 | 42 | Rc1/4 | 200 | 141 | 110 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.3 | GP-2 | ||
514.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 32 | 42 | Rc1/4 | 204 | 145 | 112 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.2 | GP-2 | ||
514.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 32 | 42 | Rc1/4 | 204 | 145 | 114 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.1 | GP-2 |