Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S32-DRZ34136-12
Teilenummer
|
---|
S32-DRZ34136-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 32 | 55 | Rc1/4 | 231 | 172 | 136 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.7 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 4 x D) , die Teilenummer ist S32-DRZ34136-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S32-DRZ34136-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ1456-05 |
S20-DRZ155620-05 |
S20-DRZ1560-05 |
S32-DRZ35140-12 |
S32-DRZ36144-12 |
S32-DRZ37148-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 20 | 27 | Rc1/8 | 126 | 83 | 56 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 62 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 60 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 32 | 55 | Rc1/4 | 234 | 175 | 140 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.4 | GP-2 | ||
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 32 | 55 | Rc1/4 | 239 | 180 | 144 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.2 | GP-2 | ||
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 37 | 32 | 55 | Rc1/4 | 242 | 183 | 148 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.9 | GP-2 |