Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S40-DRZ38152-12
Teilenummer
|
---|
S40-DRZ38152-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 40 | 55 | Rc1/4 | 256 | 187 | 152 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.7 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 4 x D) , die Teilenummer ist S40-DRZ38152-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S40-DRZ38152-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S20-DRZ1456-05 |
S20-DRZ155620-05 |
S20-DRZ1560-05 |
S40-DRZ39156-12 |
S40-DRZ40160-12 |
S40-DRZ41164-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 20 | 27 | Rc1/8 | 126 | 83 | 56 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 62 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
411.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 130 | 87 | 60 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 39 | 40 | 55 | Rc1/4 | 260 | 191 | 156 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.4 | GP-2 | ||
560.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 40 | 55 | Rc1/4 | 262 | 193 | 160 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.2 | GP-2 | ||
597.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 41 | 40 | 55 | Rc1/4 | 265 | 196 | 164 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +4.0 | GP-2 |