Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S40-DRZ41205-15
Teilenummer
|
---|
S40-DRZ41205-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 40 | 55 | 306 | 237 | 205 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +4.0 |
Loading...
Rc(mm) | Rc1/4 | Number of flutes | 2 | Plug | GP-2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 5 x D) , die Teilenummer ist S40-DRZ41205-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S40-DRZ41205-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S32-DRZ30150-10 |
S32-DRZ31155-10 |
S32-DRZ32160-10 |
S40-DRZ42210-15 |
S40-DRZ43215-15 |
S40-DRZ44220-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 32 | 45 | 241 | 182 | 150 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.7 | ||
579.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 32 | 45 | 245 | 186 | 155 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.5 | ||
480.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 32 | 45 | 251 | 192 | 160 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.2 | ||
672.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 40 | 55 | 311 | 242 | 210 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.7 | ||
672.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 40 | 55 | 316 | 247 | 215 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.5 | ||
672.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 40 | 55 | 321 | 252 | 220 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.2 |