Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 3 | 4 | 45 | 0-0.020 | |
30.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 0-0.020 | |
30.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 4 | 4 | 45 | 0-0.020 | |
33.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 5 | 5 | 35 | 0-0.020 | |
32.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 5 | 6 | 45 | 0-0.020 | |
42.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 6 | 5 | 35 | 0-0.020 | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 45 | 0-0.020 | |
56.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 7 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
70.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 8 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
61.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 8 | 8 | 45 | 0-0.025 | |
82.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
72.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 45 | 0-0.025 | |
108.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 8 | 10 | 45 | 0-0.025 | |
111.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 8 | 12 | 45 | 0-0.030 | |
137.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13 | 8 | 13 | 45 | 0-0.030 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Torsional Angle(°) | 35 | Coating Details | Mega-Coat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften