Axel-Fräser, hocheffiziente 3-D-Ausführung , 3ZFKM (durchschnittlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3ZFKM030-060-06
3ZFKM030-080-06
3ZFKM040-080-06
3ZFKM040-120-06
3ZFKM050-100-06
3ZFKM050-130-06
3ZFKM060-130-06
3ZFKM070-160-08
3ZFKM080-190-08
3ZFKM100-220-10
3ZFKM120-260-12
3ZFKM160-350-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

69.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 366500-0.0153.26.5

67.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 386500-0.0153.28.6

72.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 486500-0.0154.28.6

70.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4126500-0.0154.213.0

77.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5106500-0.0155.210.8

75.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5136500-0.0155.214.0

80.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6136500-0.02--

102.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7168600-0.027.217.3

102.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 819860-0.005-0.025--

120.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221070-0.005-0.025--

121.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12261275-0.01-0.03--

257.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 16351690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Coating Details Mega-Coat

Technischer Support