Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 1.05 | 4.8 | |
102.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 2.1 | 7.2 | |
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 8 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 3.15 | 9.6 | |
103.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 10 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | |
111.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 12 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 5.2 | 14.4 | |
129.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 10 | 5 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | |
143.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 20 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 7.2 | 24 | |
121.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 6 | 6 | 60 | 0-0.020 | - | - | |
143.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 18 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
136.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | |
172.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 26 | 6 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - | |
141.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 7 | 6 | 60 | 0-0.020 | - | - | |
116.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 18 | 7 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
159.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | |
201.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 26 | 7 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Type | Hohe Schräge | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Torsional Angle(°) | 45 | Coating Details | MEGACOAT Hard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften