Ungleicher Rillenabstand / Abstreifer-Schneidkanten-Ausführung für Aluminium- und Nichteisenmetalle 3NESM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3NESM030-120-06
3NESM040-120-06
3NESM050-140-06
3NESM060-160-06
3NESM080-200-08
3NESM100-220-10
3NESM120-250-12
3NESM160-320-16
3NESM200-380-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

61.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 312650-0.014-0.028

81.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 412650-0.020-0.038

83.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 514650-0.020-0.038

78.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6166500-0.008

124.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8208630-0.009

105.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102210760-0.009

148.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122512760-0.011

270.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 163216890-0.011

523.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2038201040-0.013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support