Teilenummer
|
---|
SPCN1203EDTR-TN100M |
SPKN1203EDTR-TN100M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 15° | 15° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 15° | 15° |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
A(mm)
T(mm)
X(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften