Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPKN2204PDTR-TN100M
Teilenummer
|
---|
TPKN2204PDTR-TN100M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 4.76 | 0.7 | 1.6 | 11° | 15° | 30° |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fräserspitze, die Teilenummer ist TPKN2204PDTR-TN100M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPKN2204PDTR-TN100M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
A(mm)
T(mm)
X(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDKR1203AUEN-S-TN100M |
SEEN1203AFFR-W-KW10 |
SEEN1203AFTN-TN100M |
TPMN160308-TN100M |
TPMN160312-TN100M |
TPMN220408-TN100M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 15° | 23° | 45° | ||
13.94 € | 5 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | B=14.56 | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20° | 25° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20° | 25° | 45° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 0.8 | TN100M | - | 9.525 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
6.38 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 1.2 | TN100M | - | 9.525 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | |
12.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 0.8 | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | 11° | - | - |