Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BDMT170431ER-JT-PR1225
Teilenummer
|
---|
BDMT170431ER-JT-PR1225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 3.1 | PR1225 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fräserspitze (mit Öffnung) , die Teilenummer ist BDMT170431ER-JT-PR1225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDMT170431ER-JT-PR1225.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
rε(Z)(mm)
W(X)(mm)
Z(mm)
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
rε(mm)
Material
Selfishly
φd(mm)
A(mm)
W(mm)
T(mm)
α
β
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BDMT11T302ER-JS-CA6535 |
BDMT11T302ER-JS-PR1535 |
BDMT11T302ER-JT-PR1535 |
BDMT170431ER-JT-PR1535 |
BDMT170440ER-JT-PR1535 |
GOMT160408ER-D-PR1225 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 8 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.20 € | 10 | 8 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.1 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
11.20 € | 10 | 8 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 4.0 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR1225 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 10.03 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° |