Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | Drawing | DIN | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd3 (mm) | φd4 (mm) | E (mm) | H (mm) | TT | a (mm) | b (mm) | Sheet | Wrench | Clamp screw | Seizure Inhibitor | Shim Screw | Arbor Mounting Bolt | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | Fig. 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | HH10x30 | 0.5 | ||
454.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | Fig. 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 50 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH10x30 | 0.5 | ||
505.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | DTM-15 | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | - | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH10x30 | 0.5 | ||
647.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | Available | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
543.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
543.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | TT-15 | 7 | 12.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH12x35 | 1.0 | ||
609.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
609.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Fig. 1 | DTM-15 | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | - | 7 | 12.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH12x35 | 1.1 | ||
750.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | Available | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
750.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 50 | TT-15 | 8 | 14.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 1.4 | ||
661.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
661.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 63 | TT-15 | 8 | 14.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 1.4 | ||
716.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.3 | ||
1,025.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | Available | - | - | - | - | - | 2.6 | ||
1,025.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 2.6 | ||
851.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
851.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 2.5 | ||
1,013.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
1,013.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | Figure 2 | DTM-15 | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | - | 9 | 16.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | - | 2.6 | ||
1,294.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | Available | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
1,294.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Figure 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 3.8 | ||
968.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
968.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | Figure 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 3.8 | ||
1,301.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
1,709.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | Available | - | - | - | - | - | 6.7 | ||
1,709.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 6.4 | ||
1,312.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
1,312.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 20 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 6.5 | ||
1,668.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
1,985.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | Available | - | - | - | - | - | 9.4 | ||
1,985.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 9.1 | ||
1,518.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 | ||
1,518.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 80 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 9.1 | ||
1,904.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Fase |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften