BT-Dorn für modulare Schaftfräser (Kopfaustausch / Zweiseitige Klemmung, Spindel-kompatibel)

BT-Dorn für modulare Schaftfräser (Kopfaustausch / Zweiseitige Klemmung, Spindel-kompatibel)
[Merkmale]
-Rechtshändig.
-Dieses Produkt ist zum Planfräsen geeignet.
-Die gekerbte Wendeplatte reduziert und verteilt die Schneidkraft während des Zusammendrückens und unterdrückt das Rattern, was einen hohen Vorschub ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30K-M08-45
BT30K-M10-45
BT30K-M12-45
BT40K-M08-55
BT40K-M10-60
BT40K-M12-55
BT40K-M16-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φD1
(mm)
φD1
(mm)
S
(mm)
L
(mm)
ℓ2
(mm)
M1
(mm)
Arbor (dual-sided restraint) G Compatible End Mill (Head)

440.55 €

1 9 Arbeitstage 14.78.5204511M8×P1.25BT30MEW16-M08··/MEC16-M08··

440.55 €

1 9 Arbeitstage 18.710.5214512M10×P1.5BT30MEW20-M10··/MEC20-M10··

440.55 €

1 9 Arbeitstage 2312.5244515M12×P1.75BT30MEW25-M12··/MEC25-M12··

573.49 €

1 9 Arbeitstage 14.78.5205511M8×P1.25BT40MEW16-M08··/MEC16-M08··

573.49 €

1 9 Arbeitstage 18.710.5216012M10×P1.5BT40MEW20-M10··/MEC20-M10··

573.49 €

1 9 Arbeitstage 2312.5245515M12×P1.75BT40MEW25-M12··/MEC25-M12··

573.49 €

1 9 Arbeitstage 3017256516M16×P2BT40MEW32-M16··/MEC32-M16··

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut l1(mm) 9 Coolant Hole Available

Technischer Support