Stirnfräser-Halter, MFWN90-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFWN90063R-3T-M
MFWN90063R-4T-M
MFWN90063R-5T-M
MFWN90080R-4T
MFWN90080R-4T-M
MFWN90080R-5T
MFWN90080R-5T-M
MFWN90080R-7T
MFWN90100R-5T
MFWN90100R-5T-M
MFWN90100R-7T
MFWN90100R-7T-M
MFWN90100R-9T
MFWN90125R-6T
MFWN90125R-6T-M
MFWN90125R-8T-M
MFWN90125R-12T
MFWN90125R-12T-M
MFWN90160R-8T
MFWN90160R-8T-M
MFWN90160R-10T-M
MFWN90160R-14T
MFWN90160R-14T-M
MFWN90200R-10T
MFWN90200R-10T-M
MFWN90200R-12T
MFWN90200R-12T-M
MFWN90200R-16T
MFWN90250R-12T
MFWN90250R-12T-M
MFWN90250R-14T
MFWN90250R-14T-M
MFWN90250R-18T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
Drawing φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd3
(mm)
φd4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Sheet Wrench Clamp screw Weight (g) Seizure Inhibitor Shim Screw Coolant Hole Arbor Mounting Bolt

545.58 €

1 8 Arbeitstage 3Fig. 163221911--21406.310.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR500MP-1SPW-7050AvailableHH10×30

454.51 €

1 9 Arbeitstage 4Fig. 163221911--21406.310.4NATT-15SB-50140TR500MP-1-AvailableHH10×30

531.63 €

1 8 Arbeitstage 5Fig. 163221911--21406.310.4NATT-15SB-50140TR500MP-1-AvailableHH10×30

648.40 €

1 9 Arbeitstage 4Fig. 18025.42013--275069.5Available--1000--Available-

648.40 €

1 9 Arbeitstage 4Fig. 180272013--2450712.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR1000MP-1SPW-7050AvailableHH12×35

544.11 €

1 8 Arbeitstage 5Fig. 18025.42013--275069.5NA--1000--Available-

544.11 €

1 8 Arbeitstage 5Fig. 180272013--2450712.4NATT-15SB-50140TR1000MP-1-AvailableHH12×35

640.33 €

1 8 Arbeitstage 7Fig. 18025.42013--275069.5NA--1100--Available-

751.23 €

1 8 Arbeitstage 5Figure 210031.7546---3450812.7Available--1300--Available-

751.23 €

1 9 Arbeitstage 5Figure 21003246---3050814.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR1300MP-1SPW-7050Available-

662.36 €

1 7 Arbeitstage 7Figure 210031.7546---3450812.7NA--1400--Available-

662.36 €

1 9 Arbeitstage 7Figure 21003246---3050814.4NATT-15SB-50140TR1300MP-1-Available-

752.70 €

1 9 Arbeitstage 9Figure 210031.7546---3450812.7NA--1300--Available-

1,044.11 €

1 8 Arbeitstage 6Figure 212538.155---38631015.9Available--2600--Available-

1,025.91 €

1 9 Arbeitstage 6Figure 21254055---3363916.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR2500MP-1SPW-7050Available-

851.85 €

1 9 Arbeitstage 8Figure 21254055---3363916.4NATT-15SB-50140TR2600MP-1-Available-

1,065.58 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 212538.155---38631015.9NA--2700--Available-

1,065.58 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 21254055---3363916.4NADTM-15SB-40140TRN2600MP-1-Available-

1,321.19 €

1 9 Arbeitstage 8Figure 316050.872---38631119.1Available--3900--NA-

1,295.46 €

1 9 Arbeitstage 8Figure 4160406866.714203263916.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR3800MP-1SPW-7050NA-

1,065.58 €

1 9 Arbeitstage 10Figure 4160406866.714203263916.4NATT-15SB-50140TR3900MP-1-NA-

1,367.44 €

1 9 Arbeitstage 14Figure 316050.872---38631119.1NA--4100--NA-

1,367.44 €

1 9 Arbeitstage 14Figure 4160406866.714203263916.4NADTM-15SB-40140TRN3900MP-1-NA-

1,709.70 €

1 9 Arbeitstage 10Figure 420047.625110101.6182640631425.4Available--6300--NA-

1,709.70 €

1 9 Arbeitstage 10Figure 420060110101.6182640631425.7MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR6000MP-1SPW-7050NA-

1,444.55 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 420047.625110101.6182640631425.4NA--6600--NA-

1,444.55 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 420060110101.6182640631425.7NATT-15SB-50140TR6300MP-1-NA-

1,753.02 €

1 9 Arbeitstage 16Figure 420047.625110101.6182640631425.4NA--6700--NA-

1,985.84 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 425047.625110101.6182640631425.4Available--8700--NA-

1,985.84 €

1 9 Arbeitstage 12Figure 425060110101.6182640631425.7MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR8400MP-1SPW-7050NA-

1,670.77 €

1 9 Arbeitstage 14Figure 425047.625110101.6182640631425.4NA--8900--NA-

1,670.77 €

1 9 Arbeitstage 14Figure 425060110101.6182640631425.7NATT-15SB-50140TR8700MP-1-NA-

2,000.53 €

1 9 Arbeitstage 18Figure 425047.625110101.6182640631425.4NA--9100--NA-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Vertikal

Technischer Support