Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Wrench | Clamp screw | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | 40 | 10 | 5.6 | 8.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 30,000 | 300 | ||
295.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | 40 | 15.7 | 5.6 | 8.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 25,000 | 300 | ||
416.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 22,500 | 400 | ||
475.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 22,500 | 400 | ||
416.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 15.7 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | 17,000 | 400 | ||
452.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 15.7 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | 17,000 | 400 | ||
501.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 10 | 6 | 9.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 800 | ||
501.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 600 | ||
560.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 10 | 6 | 9.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 800 | ||
560.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 600 | ||
501.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 63 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 15.7 | 6 | 9.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 14,500 | 800 | ||
501.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 63 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 15.7 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | 14,500 | 600 | ||
535.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 15.7 | 6 | 9.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 14,500 | 800 | ||
535.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 22 | 18 | 12 | 22 | 40 | 15.7 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | 14,500 | 600 | ||
624.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 80 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 10 | 6 | 9.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 18,500 | 1000 | ||
713.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 10 | 6 | 9.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 18,500 | 1000 | ||
485.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 15.7 | 6 | 9.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 12,000 | 1000 | ||
644.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 80 | 25.4 | 20 | 14 | 26 | 50 | 15.7 | 6 | 9.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 12,000 | 1000 | ||
730.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 100 | 31.75 | 26 | 17.6 | 32 | 63 | 10 | 8 | 12.7 | DTM-8 | SB-2555TRG | 17,000 | 1800 | ||
713.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 100 | 31.75 | 26 | 17.6 | 32 | 63 | 15.7 | 8 | 12.7 | DTM-15 | SB-4070TRN | 10,500 | 1800 | ||
1,010.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 125 | 38.1 | 45 | 32 | 38 | 63 | 10 | 10 | 15.9 | DTM-8 | SB-2555TRG | 15,000 | 3400 | ||
945.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 125 | 38.1 | 45 | 32 | 38 | 63 | 15.7 | 10 | 15.9 | DTM-15 | SB-4070TRN | 8,900 | 3400 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coolant Hole | Available |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften