Teilenummer
|
---|
MECX032R-07-8T-M |
MECX040R-07-10T-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 32 | 30 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | 5.5 | 8.5 | 33,600 | 150 | -8.9° | ||
630.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 38 | 22 | 18 | 12 | 22 | 6.3 | 10.4 | 30,500 | 250 | -8.4° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | H(mm) | 40 | S(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | DTM-6 | Clamp screw | SB-2042TRG | Coolant Hole | Available |
Rake Angle (°) A.R. (MAX) | +7° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften