Teilenummer
|
---|
MECH050R11-4T-F |
MECH063R17-4T-F |
MECH080R17-4T-F |
MECH100R17-6T-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | Scooping Angle (°) A.R. | φd (mm) | φd (mm) | C (mm) | S (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Clamp screw | Weight (g) | Blade rows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | +23° | 50 | 22 | 0.7 | 10 | 32 | 18 | SB-2555TRG | 200 | 4 | ||
653.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | +19° | 63 | 22 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 400 | 4 | ||
672.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | +19° | 80 | 32 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 800 | 4 | ||
719.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | +19° | 100 | 45 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 1300 | 6 |
Loading...
Seizure Inhibitor | MP-1 | Number of Steps | 2 | Scooping Angle (°) R.R. | -7° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Scooping Angle (°) A.R.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften