Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (mm) | rε (mm) | Material | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.6+0/-0.1 | 0.15 | CA0835 | 5° | ||
16.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.6+0/-0.1 | 0.15 | PR0735 | 5° | ||
16.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.6+0/-0.1 | 0.15 | CA0835 | 15° | ||
17.38 € | 10 | 8 Arbeitstage | 1.6+0/-0.1 | 0.15 | PR0735 | 15° | ||
17.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.2+0.08/-0.05 | 0.2 | CA0835 | 5° | ||
17.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | 2.2+0.08/-0.05 | 0.2 | PR0735 | 5° | ||
17.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.2+0.08/-0.05 | 0.2 | CA0835 | 15° | ||
17.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.2+0.08/-0.05 | 0.2 | PR0735 | 15° | ||
18.05 € | 10 | 8 Arbeitstage | 3.05+0.15/-0 | 0.2 | CA0835 | 5° | ||
18.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3.05+0.15/-0 | 0.2 | PR0735 | 5° | ||
18.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3.05+0.15/-0 | 0.2 | CA0835 | 15° | ||
18.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3.05+0.15/-0 | 0.2 | PR0735 | 15° | ||
18.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.05+0.15/-0 | 0.2 | CA0835 | 5° | ||
18.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.05+0.15/-0 | 0.2 | PR0735 | 5° | ||
18.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.05+0.15/-0 | 0.2 | CA0835 | 15° | ||
18.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.05+0.15/-0 | 0.2 | PR0735 | 15° |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften