Nutfräser, horizontale Installation, Spezifikation ohne Knauf (MSTC600AN551-630-10)

Nutfräser, horizontale Installation, Spezifikation ohne Knauf MSTC600AN551-630-10

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MSTC600AN551-630-10

Marke: KYOCERA

Preis: 2,706.60

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Number of flutes: 10 sheet

φd: - mm

φD1: - mm

φd1(inch): 2.25

A: - mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSTC600AN551-630-10

Teilenummer
MSTC600AN551-630-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φd1(inch) A
(mm)
a
(mm)
a(inch) b
(mm)
Blade width W (min)
(mm)
Blade width W (max)
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (mm) Groove Depth T (Inch) Effective rows of blade φD(inch) φd(H7)
(mm)
φd(H7)(inch) A(inch) b(inch) Blade width inch W (min) Blade width inch W (max)

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 10--2.25--1.665---14,0001400-1.84556.000-1.5.545.375.551.630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut

Sie befinden sich auf der Seite für Nutfräser, horizontale Installation, Spezifikation ohne Knauf, die Teilenummer ist MSTC600AN551-630-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSTC600AN551-630-10.

Produktvarianten

Teilenummer
MSTC125AN2123-12-4T
MSTC160AN1416-10-5T
MSTC160AN1618-10-5T
MSTC600AN630-709-10
MSTC600AN709-813-12
MSTC600AN813-917-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φd1(inch) A
(mm)
a
(mm)
a(inch) b
(mm)
Blade width W (min)
(mm)
Blade width W (max)
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (mm) Groove Depth T (Inch) Effective rows of blade φD(inch) φd(H7)
(mm)
φd(H7)(inch) A(inch) b(inch) Blade width inch W (min) Blade width inch W (max)

2,295.30 €

1 9 Arbeitstage 812554.8-20.843.5-102123.310,350120034-4-40-----

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 1016054.8-13.943.5-10141613,650150051.9-5-40-----

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 1016054.8-15.943.5-10161813,650180051.9-5-40-----

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 10--2.25--1.665---14,0001600-1.84556.000-1.5.624.375.630.709

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 10--2.25--1.665---9,4001700-1.83156.000-1.5.716.375.709.813

2,706.60 €

1 9 Arbeitstage 10--2.25--1.665---9,4002000-1.83156.000-1.5.820.375.813.917

Technischer Support